HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS
Image of HBL7410B Prise affleurante industrielle Twist-Lock®, 20A triphasé Wye 120/208V, avec terre, HBL7410B

Prise affleurante industrielle Twist-Lock®, 20A triphasé Wye 120/208V, avec terre, HBL7410B

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL7410B

Twist-Lock® Industrial Single Flush Receptacle, 20A triphasé Wye 120/208V CA, 4-pôles 4-fils non mis à la terre, non-NEMA, borne à vis, thermoset à l'arrière.

  • Face en nylon rĂ©sistant aux chocs et aux mauvais traitements
  • Encastrement du câblage arrière et latĂ©ral, rĂ©duisant considĂ©rablement le risque de desserrage de la borne
  • Codage couleur de la face en fonction de la tension, facilitant le repĂ©rage et l'accouplement des dispositifs appropriĂ©s
  • Montage tout en laiton.

Standard