HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS
Image of HBL2620RT Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, prise encastrée simple, 30A, 250V CA, 2-pôles, 3-fils de terre, NEMA L6-30R, face en nylon, connexion par anneau, noir, HBL2620RT

Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, prise encastrée simple, 30A, 250V CA, 2-pôles, 3-fils de terre, NEMA L6-30R, face en nylon, connexion par anneau, noir, HBL2620RT

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL2620RT

Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, prise encastrée simple, 30A, 250V CA, 2-pôles, 3-fils de terre, NEMA L6-30R, face en nylon, connexion par anneau, noir.

  • Accepte les cosses Ă  anneau
  • Le codage couleur de la face en fonction de la tension facilite le repĂ©rage et l'accouplement des dispositifs appropriĂ©s
  • Le système de montage et de mise Ă  la terre entièrement en laiton offre un chemin de mise Ă  la terre Ă  faible rĂ©sistance et une plus grande rĂ©sistance Ă  la corrosion que les systèmes de montage en acier.

Accepts Ring Terminals