HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS
Image of HBL26W47 Fiche mâle étanche Twist-Lock® 20A, HBL26W47

Fiche mâle étanche Twist-Lock® 20A, HBL26W47

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL26W47

Fiche mâle étanche Twist-Lock® 20A, 125V, 2-pôles, 3-fils, élastomère thermoplastique, NEMA L5-20P.

  • La conception lisse du corps minimise les points de collecte, ce qui simplifie le processus de lavage
  • L'Ă©crou de dĂ©charge de tension est toujours Ă©tanche sur le corps, ce qui minimise la collecte de dĂ©bris
  • Quincaillerie en acier inoxydable et points de connexion rĂ©sistants Ă  la corrosion.