HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS
Image of H1004 Gestion des câbles Kellems, système étanche, connecteur mâle 45 degrés étanche, 1", acier, non isolé, H1004
Discontinué

Gestion des câbles Kellems, système étanche, connecteur mâle 45 degrés étanche, 1", acier, non isolé, H1004

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: H1004

Gestion des fils Kellems, système étanche, connecteur mâle 45 degrés étanche, 1", acier, non isolé.

Insulated and Non-Insulated Conduit Connectors - Hubbell offers a broad line of metallic liquidtight fittings for use with metallic liq-uidtight conduits and Polytuff I. Hubbell offers trade sizes from 3/8" to 4" in straight,45°, and 90° body designs. Most connectors are available with either insulated ornon-insulated throats. Liquidtight fittings are precision manufactured to exactingstandards assuring ease of use and reliability. Straight body ½" and ¾" sizes are list-ed for UL Type 3R, 4, 12 and 13 environmental ratings.

  • L'Ă©crou hexagonal comprime l'anneau sur le conduit
  • Le joint en nylon assure l'Ă©tancheitĂ© au niveau du moyeu
  • La virole en acier non intĂ©grĂ©e assure l'Ă©tanchĂ©itĂ© du conduit.