HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS
Image of P8W Plaque murale simple duplex, Blanc, P8W

Plaque murale simple duplex, Blanc, P8W

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: P8W

Plaque murale 1-groupe duplex, finition satinée lisse, pour utilisation avec des dispositifs duplex.

Hubbell's line of polycarbonate wallplates features larger standard sized wallplates to provide extra coverage to hide rough box opening, improved aesthetics, greater strength, impact resistance, along with easy to clean finish in all different types of environments. Hubbell’s standard sized wallplates are 1/8 inch larger to provide you that extra coverage to hide rough box openings. The depth is ¼ inch so that it will comfortably fit over the device even on imperfect installations or on retrofit work.

  • MatĂ©riau en polycarbonate auto-extinguible Ă  fort impact
  • Plus rigide
  • Lignes nettes et moins d'alvĂ©oles
  • Finition satinĂ©e lisse
  • Se fond dans le mur avec une finition optimale
  • Fonction de vis captive sur les versions Ă  groupe unique, maintient les vis en place pour une installation rapide.

Finition lisse et satinée