HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS
Image of SWP1 Plaque murale de sécurité 1-groupe, une ouverture à bascule, taille standard peinte, SWP1

Plaque murale de sécurité 1-groupe, une ouverture à bascule, taille standard peinte, SWP1

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: SWP1

Plaque murale de sécurité 1-groupe, une ouverture à bascule, taille standard peinte.

  • Nervures de renfort pour plus de rĂ©sistance
  • matĂ©riau en nylon auto-extinguible rĂ©sistant aux chocs
  • la fonction de vis captive maintient la vis de montage en place

Utilisées dans les établissements correctionnels Les plaques murales de sécurité sont constituées d'une seule pièce #14 en acier zingué laminé à froid pour une meilleure résistance aux abusLes vis anti-sabotage permettent de s'assurer que la plaque reste à sa placeFinition en poudre émaillée de polyester blanc cuite au four en cinq étapes pour une meilleure résistance à l'abrasion.