HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS
Image of S1SP4X4 Sous-plaque affleurante SystemOne 4X4, S1SP4X4
Qualifié Buy America(n)

Sous-plaque affleurante SystemOne 4X4, S1SP4X4

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: S1SP4X4

Sous-plaque SystemOne affleurante 4X4, quatre prises 20A 125V, quatre ouvertures Hubbell Keystone.

  • Construction durable en fonte d'aluminium
  • Finition par revĂŞtement en poudre noire
  • Applications de grande capacitĂ© et multiservices
  • Plaques de système ouvertes pour une flexibilitĂ© maximale des donnĂ©es.

Produit standard ; fonte d'aluminium ; peinture poudre noire