HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS
Image of HBL1447 Dispositivos de cuchilla recta, enchufe macho, Elasto-Grip hermético al polvo, grado industrial/comercial, recto, 2 polos 3 hilos con toma de tierra
Calificado Buy America(n)

Dispositivos de cuchilla recta, enchufe macho, Elasto-Grip hermético al polvo, grado industrial/comercial, recto, 2 polos 3 hilos con toma de tierra

Marca: Hubbell Wiring Device-Kellems

ID del Catálogo: HBL1447

Straight Blade Devices, Male Plug, Elasto-Grip Dust Tight, Industrial/Commercial Grade, Straight, 2-Pole 3- Wire Grounding, 15A 125V, 5-15P, Yellow, Single Pack.

  • Thermoplastic elastomer housing
  • Dust and moisture seal around cord