HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS
Image of HBL5256 Dispositivos de cuchilla recta, receptáculos, con brida, grado comercial/industrial, 2 polos, 3 cables con conexión a tierra, 15A 125V, 5-15R, marrón
Calificado Buy America(n)

Dispositivos de cuchilla recta, receptáculos, con brida, grado comercial/industrial, 2 polos, 3 cables con conexión a tierra, 15A 125V, 5-15R, marrón

Marca: Hubbell Wiring Device-Kellems

ID del Catálogo: HBL5256

Straight Blade Devices, Receptacles, Flanged, Commercial /Industrial Grade, 2-Pole 3-Wire Grounding, 15A 125V, 5-15R, brown, Single Pack.

  • Stainless steel flange