HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS
Image of BR15I Dispositivos de cuchilla recta, receptáculos, dúplex, grado comercial/industrial, 2 polos, 3 cables con conexión a tierra, 15A 125V, 5-15R, marfil

Dispositivos de cuchilla recta, receptáculos, dúplex, grado comercial/industrial, 2 polos, 3 cables con conexión a tierra, 15A 125V, 5-15R, marfil

Marca: Hubbell Wiring Device-Kellems

ID del Catálogo: BR15I

Straight Blade Devices, Receptacles, Duplex, Commercial/Industrial Grade, 2-Pole 3-Wire Grounding, 15A 125V, 5-15R, Ivory, Single Pack.

  • Easy access split circuit tab
  • Nylon face and base
  • Wrap-around galvanized steel strap
  • Triple wipe contacts