HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS
Image of HBL223 Interruptores de grado comercial, para montaje en panel y especiales, interruptores de manija tipo murciélago, bipolares, de doble tiro

Interruptores de grado comercial, para montaje en panel y especiales, interruptores de manija tipo murciélago, bipolares, de doble tiro

Marca: Hubbell Wiring Device-Kellems

ID del Catálogo: HBL223

Switches and Lighting Controls, Commercial Grade, Panel Mount and Specialty Switches, Bat Handle Switches, Double Pole Double Throw Center Off 10A 250V/10A 125V, Screw

  • Nickel Plated for Corrosion Resistance