HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS
Image of RC101W Interruptores y Controles de Iluminación, Dispositivos Combinados, Grado Residencial, 2) Interruptores Unipolares, 15A 120V AC, Autopuesta a Tierra
Image of RC101W Interruptores y Controles de Iluminación, Dispositivos Combinados, Grado Residencial, 2) Interruptores Unipolares, 15A 120V AC, Autopuesta a Tierra
play
Tradeselect Devices
Image of RC101W Interruptores y Controles de Iluminación, Dispositivos Combinados, Grado Residencial, 2) Interruptores Unipolares, 15A 120V AC, Autopuesta a Tierra
+2
Image of RC101W Interruptores y Controles de Iluminación, Dispositivos Combinados, Grado Residencial, 2) Interruptores Unipolares, 15A 120V AC, Autopuesta a Tierra

Interruptores y Controles de Iluminación, Dispositivos Combinados, Grado Residencial, 2) Interruptores Unipolares, 15A 120V AC, Autopuesta a Tierra

Marca: Hubbell Wiring Device-Kellems

ID del Catálogo: RC101W

Two Single-Pole Toggle Combination Device, Residential, 15A 120V AC, Self Grounding, Side Wired

Standard Product

Detalles del producto

General

Action

Snap Switch

Actuator

Toggle

Application

  • Residential

Catalog Number

RC101W

Color

Contact Configuration

Two Position

Environmental Conditions

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

EU RoHS Indicator

Yes

Item Type

Traditional Switch Combo Devices

Material - Mounting Hardware

Mounting Screws

Number Of Poles

2) Single Pole

OEM Brand Name

Hubbell Wiring Device-Kellems

Operating Cycles

30,000 Minimum

Operating Temperature

Max Continuous- 60 Degrees C, Minimum- -20 Without Impact

Performance

Environmental - Operating temperature - -20°C to 60°C

UPC

883778109799

Dimensiones

Display Size

Standard Size

Clasificaciones Eléctricas

Amperage Rating

15 A

Connectivity

Side Wired

Contact Rating

15A

Current / Amperage Rating

15 A

Current Rating

15 A

Voltage Rating

120 VAC

Voltage Rating Description

120 VAC

Wattage

1800

Certificaciones y Cumplimiento

Industry Standard(s)

UL Listed

Logística

Carton Quantity

10

Pallet Quantity

7200

Recursos y descargas

Especificaciones

Página de catálogo

Manuales de instalación

Dibujos de venta

[ES] Engineering Drawing

Médias

Videos

play
Tradeselect Devices