HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS
Image of 02211025 Agrippe-câble de soutien à élévateur de conduit, maillure fermée, type anneau, 3.00" Conduit, bronze étamé, 1,75-1,99 po
Image of 02211025 Agrippe-câble de soutien à élévateur de conduit, maillure fermée, type anneau, 3.00" Conduit, bronze étamé, 1,75-1,99 po
play
Kellems Wire Management Solutions
play
Kellems Wire Management Solutions
Image of 02211025 Agrippe-câble de soutien à élévateur de conduit, maillure fermée, type anneau, 3.00" Conduit, bronze étamé, 1,75-1,99 po

Agrippe-câble de soutien à élévateur de conduit, maillure fermée, type anneau, 3.00" Conduit, bronze étamé, 1,75-1,99 po

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: 02211025

Agripe-câble de soutien à conduit-câble à élévateur, maillure fermée, type anneau, 3,00 po. Conduit, bronze étamé, 1,75-1,99 po.

Conduit Riser Grips - Single Weave, Closed Mesh - Kellems® Conduit Riser Support Grips are available in closed mesh and in split mesh with lace or rod closures, to cover all applications including single cable or multiple wire support. Refer to page X-37 for grip selection assistance for cable bundles. The standard material is tin-coated bronze strand. The grip is permanently fastened to a support ring, resulting in a one piece unit which will allow air ventilation within the conduit. The ring will fit standard electrical rigid metal conduit and schedule 40 rigid PVC conduit only. Recommended safety factor is ten for catalog listed support grips.

  • Suitable for standard rigid metal conduit and schedule 40 rigid PVC conduit only
  • Pemanently fastened to support ring
  • For permanent support when cable end is available to be installed through the grip

maillure fermée

Détails du produit

Général

Application

  • Support de câble dans le conduit

Catalog Number

02211025

Construction

Woven

Couleur

Métallique

Force de rupture approximative

1,990 lbs

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Bronze étamé

Matériel - quincaillerie de montage

Mounts Inside Conduit

Nom de marque de fabricant d'origine

Hubbell Wiring Device-Kellems

Performance

Mechanical - Approximate Breaking Strength - 1,990 (8,851)

Série

Conduit Riser

Spécifications

  • -
  • -
  • Ring - Bronze
  • Strand - Tin-coated bronze
  • Tab - Copper
  • Tag - Mylar

Type

Closed Mesh, Single Weave

Type

Ring Type

UPC

783585305066

Dimensions

Conduit taille du marché

3 in

Lié au conducteur

Plage de diamètres de câbles

1.75 in-1.99 in

Taille du câble

1.75"-1.99" (4.44-5.05)

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

CSA Certified

Medios

Vidéos

play
Kellems Wire Management Solutions
play
Kellems Wire Management Solutions