HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS
Image of 02212041 Agrippe-câbles pour conduits, 2.00-2.49", 4", type anneau, double maillage, maure divisée, fermeture par lacet
Image of 02212041 Agrippe-câbles pour conduits, 2.00-2.49", 4", type anneau, double maillage, maure divisée, fermeture par lacet
play
Kellems Wire Management Solutions
play
Kellems Wire Management Solutions
Image of 02212041 Agrippe-câbles pour conduits, 2.00-2.49", 4", type anneau, double maillage, maure divisée, fermeture par lacet

Agrippe-câbles pour conduits, 2.00-2.49", 4", type anneau, double maillage, maure divisée, fermeture par lacet

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: 02212041

Agrippe-câble de soutien à conduit Kellems®, 2.00-2.49", conduit 4", type anneau, maillage double, maillure divisée, fermeture par lacet.

Conduit Riser Grips - Double Weave, Split Mesh, Lace Closing - Kellems® Conduit Riser Support Grips will support cable runs in vertical or sloping standard rigid conduit. The grip is fastened to a support ring which seats on the rim of the conduit. The entire grip is supported by the conduit itself and no other hardware is required. The rings will fit schedule 40 rigid PVC conduit and standard electrical rigid metal conduit only. For permanent support when cable end is not available. Recommended safety factor is ten for catalog listed support grips.

  • Convient uniquement aux conduits métalliques rigides standard et aux conduits en PVC rigide schedule 40
  • Fixé en permanence à l'anneau de soutien
  • Pour un soutien permanent lorsque l'extrémité du câble peut être installée à travers l'agrippe-câble

Fermeture en maillure divisée et en dentelle

Détails du produit

Général

Application

  • Support de câble dans le conduit

Catalog Number

02212041

Construction

Woven

Couleur

Métallique

Force de rupture approximative

3,530 lbs

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Bronze étamé

Matériel - quincaillerie de montage

Mounts Inside Conduit

Nom de marque de fabricant d'origine

Hubbell Wiring Device-Kellems

Série

Conduit Riser

Spécifications

  • -
  • Lace - Tin-coated bronze
  • Ring - Bronze
  • Strand - Tin-coated bronze
  • Tab - Copper
  • Tag - Mylar

Type

Split Mesh, Lace Closing, Double Weave

Type

Ring Type

UPC

783585306544

Dimensions

Conduit taille du marché

4 in

Lié au conducteur

Plage de diamètres de câbles

2 in- 2.49 in

Taille du câble

2.00"-2.49" (5.08-6.32)

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

CSA Certified

Logistique

Quantité dans l'emballage

2

Medios

Vidéos

play
Kellems Wire Management Solutions
play
Kellems Wire Management Solutions