Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: PFB1
Construction en PVC ; réducteurs de conduits et bouchons de fermeture en PVC inclus
Application
Application - pour utilisation sur
Concrete
Catalog Number
PFB1
Construction
Molded
Couleur
Gray
Indicateur EU RoHs
Yes
Marque des goujons
Flush Concrete Floor Boxes
Matériau
thermoplastique
Méthode de montage
Cast Into Concrete
Ouvertures défonçables
2) 3/4 in and 2) 1 in
Série
Flush Round - PFB Series
Spécifications
Type
Round Box
UPC
783585342757
Dimensions
6.69 po x 7.08 po x 5.97 po
Hauteur
5.97 in
Largeur
7.08 in
Longueur
6.69 in
Achetez des produits qualifiés aux États-Unis
Buy American Act Compliant (All status valid till December 2024)
Norme(s) de l'industrie
Nombre d'unités sur la palette
222
Quantité dans l'emballage
1