HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS
Image of S1R4CFBADMTBK Série d'alimentation de meubles encastrés 4", plaque d'adandon, noir, S1R4CFBADMTBK
Image of S1R4CFBADMTBK Série d'alimentation de meubles encastrés 4", plaque d'adandon, noir, S1R4CFBADMTBK
play
SystemOne Recessed Floor Boxes
Image of S1R4CFBADMTBK Série d'alimentation de meubles encastrés 4", plaque d'adandon, noir, S1R4CFBADMTBK

Série d'alimentation de meubles encastrés 4", plaque d'adandon, noir, S1R4CFBADMTBK

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: S1R4CFBADMTBK

Systèmes de distribution au sol, SystemOne, série d'alimentation de meubles encastrés de 4", plaque d'adandon, noir.

  • Requires CFBS1R4FFCUP
  • Surface Style Cover
  • Steel Construction
  • Meets UL 514A Scrub Water Requirements
  • ADA Compliant

Low Profile Surface Cover

Détails du produit

Général

Application

For Use with Concrete Floor Boxes

Application - pour utilisation sur

Carpet/Tile

Catalog Number

S1R4CFBADMTBK

Couleur

Black

Forme du couvercle

Round

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Marque des goujons

Recessed Concrete Floor Boxes

Matériau

Steel

Méthode de montage

Mounts to Furniture Feed Adusting Cup

Type

4" Round Recessed Floor Box Furniture Feed Abandonment Cover

Type de montage

(2) Screw Mount

UPC

783585547367

Dimensions

Largeur

5.53 in

Lié au conducteur

Entrée de câble

None

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

  • cULus
  • UL513

Logistique

Quantité dans l'emballage

10

Medios

Vidéos

play
SystemOne Recessed Floor Boxes