HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS
Image of USB102GY Chargeur USB, dispositifs combinés, interrupteur unipolaire/trois voies, 5V 3A, 4 ports, 15A 120/277V, 5-15R, USB102GY
Image of USB102GY Chargeur USB, dispositifs combinés, interrupteur unipolaire/trois voies, 5V 3A, 4 ports, 15A 120/277V, 5-15R, USB102GY

Chargeur USB, dispositifs combinés, interrupteur unipolaire/trois voies, 5V 3A, 4 ports, 15A 120/277V, 5-15R, USB102GY

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: USB102GY

Chargeur USB, dispositifs combinés, interrupteur unipolaire/trois voies, 5V 3A, 4-ports, 15A 120/277V CA, 2-pôles 3-fils avec terre, 5-15R.

More ways to charge faster with Hubbell’s line of USB chargers, available in Type C, Type A&C or the legacy Type A, all with a USB power output from 2 to 5 amps. Hubbell’s USB charger duplex receptacle provides both USB and electrical power in a standard single gang opening. Designed to provide maximum charging for portable electronics, the USB ports are capable of charging two tablets simultaneously. The 4 port charger outlets feature a USB port door, which enables power when open. When closed, all power is switched off. This eliminates all current flow for a “zero” no-load draw. Buildings looking to provide 100% green efficiency in power delivery will maximize LEED and energy efficiency design.

  • Prise combinée interrupteur
  • Deux ports USB type 2.0, 2,1 Amp, 5V CC
  • Compatible avec les dispositifs USB 1.1/2.0/3.0, y compris les produits Apple®.

Détails du produit

Général

Catalog Number

USB102GY

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

UPC

883778305672

Logistique

Quantité dans l'emballage

10

Ressources et téléchargements