Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL2813
Produit standard
Application
Usage intensif industriel
Catalog Number
HBL2813
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Couleur
Noir, blanc
Enregistrements
Indicateur EU RoHs
Yes
Isolation
Insulated Body
Matériau
Nylon
Matériel - quincaillerie de montage
Cord Mounted
Nom de marque de fabricant d'origine
Hubbell Wiring Device-Kellems
Nombre de pôles
4-Pole
Performance
Plage du cordon
0.350"-1.150" (9-29)
Spécifications
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Type d'article
30A Insulgrip® Connector
UPC
783585039657
Dimensions
2.33 po x 2.33 po x 3.86 po
Hauteur
3.86 in
Largeur
2.33 in
Longueur
2.33 in
Poids
0.4 lb
Taille de l'afficheur
Standard
Connectivité
Pressure Terminal Screws
Courant nominal
30 A
Courant nominal
30 A
Courant nominal
30 A
Description de la tension nominale
120/208 VAC
Phase
3 Phase WYE
Résistance diélectrique
Withstands 2,000V minimum
Tension nominale
120/208 VAC
Calibre des fils
#16 AWG to #8 AWG
Nombre de fils
5-Wire Grounding
Achetez des produits qualifiés aux États-Unis
TAA Compliant (All status valid till December 2024)
Classe NEMA nominale
L21-30R
Norme(s) de l'industrie
Nombre d'unités sur la palette
2880
Quantité dans l'emballage
30