Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: SA3625
Produit standard
Application
Application - pour utilisation sur
Carpet; Tile; Concrete; Wood
Catalog Number
SA3625
Construction
Machined
Couleur
Aluminum
Indicateur EU RoHs
Yes
Marque des goujons
Flush Concrete Floor Boxes
Matériel - quincaillerie de montage
Screw Mounting
Méthode de montage
Screw Mount
Nom de marque de fabricant d'origine
Hubbell Wiring Device-Kellems
Nombre de prises de sortie
Duplex Screw
Série
Spécifications
Taille
1-Gang;2-Gang;3-Gang
Type
Rectangular Cover
Type d'article
Rectangular Cover
Type de fini
Aluminum
UPC
783585133201
Dimensions
4.16 po x 2.12 po x 0.12 po
Hauteur
0.12 in
Largeur
2.12 in
Longueur
4.16 in
Taille de l'afficheur
1-Gang
Norme(s) de l'industrie
Quantité dans l'emballage
10