HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS
Image of PC60 Bouchon de fermeture mâle Broche et Manchon CEI NM, Gris, PC60
Image of PC60 Bouchon de fermeture mâle Broche et Manchon CEI NM, Gris, PC60
Image of PC60 Bouchon de fermeture mâle Broche et Manchon CEI NM, Gris, PC60
Image of PC60 Bouchon de fermeture mâle Broche et Manchon CEI NM, Gris, PC60
Image of PC60 Bouchon de fermeture mâle Broche et Manchon CEI NM, Gris, PC60

Bouchon de fermeture mâle Broche et Manchon CEI NM, Gris, PC60

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: PC60

Capuchon de fermeture mâle à broche et manchon CEI non métallique, pour tous les fils de 60A.

  • Les capuchons assurent une fermeture étanche à l'eau
  • Fabriqué avec un matériau non-métallique

Étanchéité

Détails du produit

Général

Application

  • Tous les 60 et 63 ampères

Catalog Number

PC60

Conditions environnementales

Watertight

Couleur

Gray

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Composite

Matériel - quincaillerie de montage

Cord Mounted

Nom de marque de fabricant d'origine

Hubbell Wiring Device-Kellems

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 3,000V AC
  • Electrical - Max Working Voltage - 600V AC RMS
  • Environmental - Flammability - UL94-5VA and V-0 classification
  • Environmental - Moisture Resistance - IP67 Suitability
  • Environmental - Operating Temperatures - Max. Continuous:75°C
  • Min. Continuous:-40°C w/o impact
  • Mechanical - Impact Resistance - In accordance with UL746C
  • Mechanical - Product Identification - Ratings are a part of the external label and molded into the receptacle mount
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with North American and International conventions

Série

Accessories

Spécifications

  • Assembly Screws - Stainless Steel
  • Gaskets - Neoprene
  • Hinge Spring - Stainless Steel
  • Replacement Part - Plug Cover

Type

Fits all 60 and 63A

Type

Closure Caps

Type d'article

Plug Cover

UPC

783585373607

Dimensions

Taille de l'afficheur

Standard Sized

Caractéristiques électriques

Connectivité

Pressure Terminal Screws

Lié au conducteur

Type de cordon

All Portable

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

Non-NEMA

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Normes - Conformité RoHS

CM

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

810

Quantité dans l'emballage

10