Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL2620SW
Construction étanche enveloppée
Application
Étanchéité à l'eau industrielle à usage intensif
Catalog Number
HBL2620SW
Conditions environnementales
Watertight
Couleur
Gris
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Valoxâ„¢
Matériel - quincaillerie de montage
Screw Mounting
Nom de marque de fabricant d'origine
Hubbell Wiring Device-Kellems
Nombre de pôles
2-Pole
Performance
Puissance max. (hp)
2
Spécifications
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Type
Device
Type d'article
30A Watertight Safety-Shroud® Receptacle
UPC
783585231662
Dimensions
3.75 po x 3.75 po x 2.69 po
Hauteur
2.69 in
Largeur
3.75 in
Longueur
3.75 in
Poids
0.55 lb
Taille de l'afficheur
Standard Sized Product
Connectivité
Back Wired Screw Terminals
Courant nominal
30 A
Courant nominal
30 A
Courant nominal
30 A
Description de la tension nominale
250 VAC
Phase
Single Phase
Résistance diélectrique
Withstands 2,000V minimum
Tension nominale
250 V
Calibre des fils
#16 AWG to #8 AWG
Nombre de fils
3-Wire
Achetez des produits qualifiés aux États-Unis
Buy American Act Compliant (All status valid till December 2024)
Norme(s) de l'industrie
UL Listed, CSA Certified To Type 4, 4X And Type 12
Nombre d'unités sur la palette
1000
Quantité dans l'emballage
5