HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS
Image of CS6364C Connecteur femelle Twist-Lock® Insulgrip®, CS6364C
Qualifié Buy America(n)

Connecteur femelle Twist-Lock® Insulgrip®, CS6364C

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: CS6364C

Connecteur femelle Twist-Lock® Insulgrip®, 50A 125/250V, Mise à la terre 3 pôles 4 fils, Non-NEMA, Borne à vis, Noir et blanc.

Hubbell’s 50 Amp Twist-Lock® Devices feature a heavy-duty design and super-tough nylon housing built for heavy-duty applications and impact resistance, even in the harshest environments. Their rigid construction restricts contact distortion, minimizing the possibility of mating dissimilar devices. The cord grip’s offset gripping jaws securely hold the conductors and the cord jacket for excellent strain relief.

  • BoĂ®tier avec prise hexagonale filetĂ©e permet une pression de serrage Ă©levĂ©e sur les conducteurs sans endommager les brins 
  • Serre-câble robuste externe deux pièces offre un soulagement maximal de la tension
  • IntĂ©rieur en polyester thermoplastique offre une rĂ©sistance Ă  la chaleur et aux chocs 
  • Contacts surdimensionnĂ©s minimise la tempĂ©rature de fonctionnement

Produit standard