HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS
Image of HBL2620 Prise encastrée simple Twist-Lock® de qualité industrielle 30A, HBL2620
Image of HBL2620 Prise encastrée simple Twist-Lock® de qualité industrielle 30A, HBL2620
play
Insulgrip Twist-Lock and Straight Blade Devices
play
Twist-Lock Devices
+2
Image of HBL2620 Prise encastrée simple Twist-Lock® de qualité industrielle 30A, HBL2620
Qualifié Buy America(n)

Prise encastrée simple Twist-Lock® de qualité industrielle 30A, HBL2620

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL2620

Prise encastrée simple Twist-Lock® de qualité industrielle, 30A 250V CA NEMA L6-30R, Mise à la terre 2 pôles 3 fils, Borne à vis, Noir.

  • Retenue de fil pour le câblage arrière et latéral réduit considérablement la possibilité de désserrer la connexion terminale
  • Le codage couleur de la face par tension facilite la localisation et l'accouplement des appareils appropriés
  • Le système de montage et de mise à la terre entièrement en laiton offre une résistance de mise à la terre inférieure et une plus grande résistance à la corrosion que les systèmes de montage en acier

Standard

Détails du produit

Général

Application

Usage intensif industriel

Catalog Number

HBL2620

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Couleur

Noir

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Nylon

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Nom de marque de fabricant d'origine

Hubbell Wiring Device-Kellems

Nombre de pôles

2-Pole

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - V2 or better per UL94/CSA 22.2 No.0.17
  • Environmental - Moisture Resistance - IP20 Suitability
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum Continuous 75°C, Minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #16 AWG - #8 AWG solid or stranded copper wire only.
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498

Puissance max. (hp)

2

Spécifications

  • Base - Glass-Reinforced thermoplastic polyester (RTP)
  • Contacts - Brass
  • Face - Nylon
  • Mounting Strap - Brass
  • Terminal Screws - #10 - 32 Brass

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type

Single Flush Receptacle

Type d'article

Single Flush Receptacles

UPC

783585235998

Dimensions

Dimensions

3.28 po x 1.70 po x 1.31 po

Hauteur

1.31 in

Largeur

1.7 in

Longueur

3.28 in

Poids

0.25 lb

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Back and Side Wired Screw Terminals

Courant nominal

30 A

Courant nominal

30 A

Courant nominal

30 A

Description de la tension nominale

250 VAC

Phase

Single Phase

Résistance diélectrique

Withstands 2,000V minimum

Tension nominale

250 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils

#16 AWG to #8 AWG

Nombre de fils

3-Wire

Certifications et conformité

Achetez des produits qualifiés aux États-Unis

  • Buy American Act Compliant (All status valid till December 2025)
  • BABA Compliant (All status valid till December 2025)
  • TAA Compliant (All status valid till December 2025)

Classe NEMA nominale

L6-30R

Enregistré pour certification

Norme(s) de l'industrie

  • Certified to CSA C22.2 No.42
  • Fed.Spec. W-C-596
  • Listed to UL 498

Normes - Conformité RoHS

CM

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

2160

Quantité dans l'emballage

10

Medios

Vidéos

play
Insulgrip Twist-Lock and Straight Blade Devices
play
Twist-Lock Devices