HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS
Image of HBL2801 Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®,Insulgrip® Plug, 30A, 4-pôles, 5-fils de terre, 240/415 VAC, 3-phases Y, NEMA L26-30P, Nylon noir et blanc, HBL2801
Image of HBL2801 Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®,Insulgrip® Plug, 30A, 4-pôles, 5-fils de terre, 240/415 VAC, 3-phases Y, NEMA L26-30P, Nylon noir et blanc, HBL2801
play
Twist-Lock Devices
play
Insulgrip Twist-Lock and Straight Blade Devices
Image of HBL2801 Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®,Insulgrip® Plug, 30A, 4-pôles, 5-fils de terre, 240/415 VAC, 3-phases Y, NEMA L26-30P, Nylon noir et blanc, HBL2801

Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®,Insulgrip® Plug, 30A, 4-pôles, 5-fils de terre, 240/415 VAC, 3-phases Y, NEMA L26-30P, Nylon noir et blanc, HBL2801

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL2801

Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®,Insulgrip® Plug, 30A, 4-pôles, 5-fils de terre, 240/415 VAC, 3-phases Y, NEMA L26-30P, Nylon noir et blanc.

  • Le logement agrippé-câble en nylon offre une prise sûre et une résistance aux chocs et aux produits chimiques
  • La conception supérieure de la prise du cordon protège les terminaisons d'une tension excessive
  • Entrée de fil claire, en forme d'entonnoir, pour faciliter la terminaison
  • Protection anti-poussière intégrale pour protéger la chambre de câblage contre la poussière

Détails du produit

Général

Catalog Number

HBL2801

Enregistrements

  • UL 498
  • Fed.Spec. W-C-596
  • CSA C22.2 No.42

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Nombre de pôles

4-Pole

Performance

  • Electrical-Current Interrupting - Certified at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - 2,000V minimum
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #16 AWG - #8 AWG stranded
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498
  • Environmental - Flammability - HB or better per UL94/CSA 22.2 No.0.17
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum Continuous 75°C
  • Minimum -40°C (w/o impact)
  • Environmental - Moisture Resistance - IP20 Suitability

Type d'article

30A Insulgrip® Plug

UPC

783585580326

Dimensions

Dimensions

2.21 po x 2.21 po x 2.75 po

Hauteur

2.75 in

Largeur

2.21 in

Longueur

2.21 in

Lié au conducteur

Calibre des fils

#16 AWG to #8 AWG

Nombre de fils

5-Wire

Logistique

Quantité dans l'emballage

30

Ressources et téléchargements

Medios

Vidéos

play
Twist-Lock Devices
play
Insulgrip Twist-Lock and Straight Blade Devices