HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS
Image of HBL5362C2TR Dispositifs à lame droite, prises doubles standard à usage intensif pour applications contrôlées, deux faces contrôlées, 20A, 125V, 2 pôles, 3 fils de terre, marron, HBL5362C2TR
Image of HBL5362C2TR Dispositifs à lame droite, prises doubles standard à usage intensif pour applications contrôlées, deux faces contrôlées, 20A, 125V, 2 pôles, 3 fils de terre, marron, HBL5362C2TR
play
Tamper-Resistant Receptacles

Dispositifs à lame droite, prises doubles standard à usage intensif pour applications contrôlées, deux faces contrôlées, 20A, 125V, 2 pôles, 3 fils de terre, marron, HBL5362C2TR

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL5362C2TR

Dispositifs à lame droite, prises doubles standard à usage intensif pour applications contrôlées, deux faces contrôlées, 20A, 125V, 2 pôles, 3 fils de terre, marron.

  • Marqué en permanence du symbole d'alimentation universel et du mot « CONTROLED » pour identifier visuellement les prises utilisées dans les systèmes de gestion automatique de l'énergie.
  • La conception TR brevetée élimine les difficultés de plug-in et les plaintes TR
  • Les marquages ​​peuvent être lus quelle que soit l'orientation de montage
  • Conforme aux exigences NEC Section 406.3, ASHRAE 90.1 et California Title 24
  • Complète le système de contrôle Load:Logic® de Hubbell ou tout autre système de gestion de l'énergie disponible

Détails du produit

Général

Catalog Number

HBL5362C2TR

Couleur

Brown

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Nom de marque de fabricant d'origine

Hubbell Wiring Device-Kellems

Nombre de pôles

2-Pole

Performance

  • Electrical: Current Interrupting- Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical: Dielectric Voltage- Withstands 2,000V minimum
  • Mechanical: Product Identification- Ratings are a permanent part of the device
  • Mechanical: Terminal Accommodation- #12-10 AWG stranded or solid copper wire only.
  • Mechanical: Terminal Identification- Terminals identified in accordance with UL 498 and CSA
  • Environmental: Flammability- UL 94V-2
  • Environmental: Operating Temperature- Maximum continuous 75°C
  • minimum -40°C (w/o impact)

Série

Controlled

Spécifications

  • Face: Nylon
  • Base: PBT
  • By-Pass Power Contacts : .036 in. (.9) Brass
  • Ground Contacts: .031 in. (.8) Brass
  • Clamping Plate: Plated steel:Mounting Strap: Brass
  • Automatic Self-grounding Staple: Stainless steel
  • Mounting Screws: Zinc plated steel

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type

Finder Face, Duplex Receptacle

Type

Tamper-Resistant

UPC

783585583945

Dimensions

Poids

0.2 lb

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20 A

Description de la tension nominale

125 V

Résistance diélectrique

Withstands 2,000V minimum

Tension nominale

125 V

Lié au conducteur

Calibre des fils

#12 AWG to #10 AWG

Nombre de fils

3-Wire

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-20R

Norme(s) de l'industrie

UL Listed to UL498 File No. E2186Certified to CSA, C22.2, No. 42 File 285Fed. Spec. W-C-596NEMA® WD-6 Compliant

Logistique

Quantité dans l'emballage

10

Medios

Vidéos

play
Tamper-Resistant Receptacles