HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS
Image of SNAP2162RNA Dispositifs à lame droite, prises, Style Line Décorateur double, SNAPConnect, 20A 125V, 2-pôles 3-fils avec mise à la terre, 5- 15R, Nylon, Rouge, USA., SNAP2162RNA
Image of SNAP2162RNA Dispositifs à lame droite, prises, Style Line Décorateur double, SNAPConnect, 20A 125V, 2-pôles 3-fils avec mise à la terre, 5- 15R, Nylon, Rouge, USA., SNAP2162RNA
play
SNAPConnect Devices

Dispositifs à lame droite, prises, Style Line Décorateur double, SNAPConnect, 20A 125V, 2-pôles 3-fils avec mise à la terre, 5- 15R, Nylon, Rouge, USA., SNAP2162RNA

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: SNAP2162RNA

Dispositifs à lame droite, prises, Style Line Décorateur double, SNAPConnect, 20A 125V, 2-pôles 3-fils avec mise à la terre, 5- 15R, Nylon, Rouge, USA.

SNAPConnect® Devices offer superior installation efficiency for new construction and renovations, while delivering safe, reliable connections. Instead of conventional wiring methods, SNAPConnect’s modular connector is installed during rough-in in lieu of pigtails. Once the walls are up, the protective covering is removed, and the terminal is simply snapped into the SNAPConnect device for a consistent connection every time. Once installed, SNAPConnect’s modular design enables simple device change-out by maintenance personnel.

  • SNAP audible, indique une connexion solide
  • Réduit le temps d'installation
  • Nécessite un espace de boîtier minimal
  • Assemblé aux États-Unis

Détails du produit

Général

Application

Extra Heavy Duty Specification Grade

Catalog Number

SNAP2162RNA

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Couleur

Red

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Nylon

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Nom de marque de fabricant d'origine

Hubbell Wiring Device-Kellems

Nombre de pôles

2-Pole

Performance

  • Electrical: Current Interrupting- Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical: Dielectric Voltage- Withstands 2,000V minimum
  • Mechanical: Product Identification Ratings are a permanent part of the device
  • Environmental: Flammability- UL 94V-2
  • Environmental: Operating Temperature- Maximum continuous 75°C
  • minimum -40°C (w/o impact)

Puissance max. (hp)

1

Série

Extra Heavy Duty

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type

Style Line Decorator

Type

Standard Duplex

Type d'article

Style Line Decorator

UPC

783585540238

Dimensions

Dimensions

3.28 po x 1.64 po x 1.1 po

Hauteur

1.1 in

Largeur

1.64 in

Longueur

3.28 in

Poids

0.22 lb

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Connectorized

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20 A

Description de la tension nominale

125 V

Phase

Single Phase

Puissance en Watts

2500 W

Résistance diélectrique

Withstands 2,000V minimum

Tension nominale

125 V

Lié au conducteur

Calibre des fils

#12 AWG

Nombre de conducteurs

3-Wire Grounding

Nombre de fils

3-Wire

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-20R

Norme(s) de l'industrie

  • Certified to CSA, C22.2, No. 42 File 285
  • Fed. Spec. W-C-596
  • NEMA® WD-6 Compliant
  • UL Listed to UL498 File No. E2186

Logistique

Quantité dans l'emballage

10

Ressources et téléchargements

Medios

Vidéos

play
SNAPConnect Devices