HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS
Image of WTSS310SS Dispositifs Twist-Lock®, Safety-Shroud étanche, adaptateur taille 3, 1" acier inoxydable, WTSS310SS

Dispositifs Twist-Lock®, Safety-Shroud étanche, adaptateur taille 3, 1" acier inoxydable, WTSS310SS

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: WTSS310SS

Dispositifs Twist-Lock®, accessoires étanches Safety-Shroud®, adaptateur taille 3, 4 et 5 fils, acier inoxydable, filetage 1-11" 1/2 NPT, à utiliser avec des serre-câbles de luxe ou des raccords de conduits étanches aux liquides.

  • Acier inoxydable
  • Répertorié UL

Détails du produit

Général

Catalog Number

WTSS310SS

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Stainless Steel

Performance

Environmental - Flammability - UL 94 V0

Plage du cordon

0.375" - 1.00"

Spécifications

  • Height - .64 inches
  • Mounting Screws, SS - 2
  • Thread - 1''
  • Weight - 0.3
  • Wire Count of device - 4-5

Type

Adapters

Type d'article

Adaptor Watertight Safety-Shroud®

UPC

783585468938

Dimensions

Dimensions

2.33 po x 2.33 po x 0.64 po

Hauteur

0.64 in

Largeur

2.33 in

Longueur

2.33 in

Lié au conducteur

Plage de câbles

0.375 - 1.00 in

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

cULus Listed to 4X, 12,13

Normes - Conformité RoHS

CM

Logistique

Quantité dans l'emballage

10

Ressources et téléchargements