Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: 5262STWTR
Système de terminaison sans vis EdgeConnect™, insérez simplement le fil et appuyez sur le piston. Aucun outil n'est requis. Cette connexion est infaillible et durable, pour garantir un résultat de haute qualité. Tout installateur qualifié, quel que soit son niveau de formation, peut garantir un résultat de haute qualité. Temps écoulé? Environ 11 secondes!
EdgeConnectâ„¢ Technology, Screwless Termination
Application
Hubbell-PRO
Catalog Number
5262STWTR
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Couleur
White
Matériau
Thermoplastic/C
Nombre de pôles
2-Pole
Série
EdgeConnectâ„¢
Taille
Standard Sized Product
Températures nominales
Maximum continuous 75°C; minimum -40°C (w/o impact)
Type
Smooth Face
Type
Tamper-Resistant
Type d'article
Receptacle
Type de montage
Screw Mount
UPC
783585727257
Courant nominal
15 A
Phase
Single
Résistance diélectrique
Withstands 2,000V minimum
Tension nominale
125 V
Calibre des fils
#14 AWG to #10 AWG
Nombre de fils
3-Wire
Classe NEMA nominale
5-15R
Norme(s) de l'industrie
Quantité dans l'emballage
10