HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS
Image of GFP15M Protection de l'énergie DDFT portable à sorties multiples, GFP15M
Qualifié Buy America(n)

Protection de l'énergie DDFT portable à sorties multiples, GFP15M

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: GFP15M

Protection d'alimentation DDFT portable à prises multiples commerciales, ensemble manuel, 15 A 120 V, 5-15R, longueur de cordon de 6', niveau de déclenchement 4-6 mA.

  • BoĂ®tier stabilisĂ© aux UV pour une longue durĂ©e de vie
  • Circuit entièrement en verre pour une immunitĂ© Ă  l'humiditĂ©
  • BoĂ®tier DDFT Ă©tanche pour une utilisation dans des environnements difficiles.

Manual Set