HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS
Image of HBL24W47 Fiche mâle Twist-Lock® Elastogrip® 15A, HBL24W47

Fiche mâle Twist-Lock® Elastogrip® 15A, HBL24W47

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL24W47

Fiche mâle Twist-Lock® Elastogrip® 15A, 125V, 2-pôles, 3-fils avec terre, élastomère NEMA L5-15P, logement étanche à l'eau et à la poussière.

  • Une enveloppe anti-intempĂ©ries intĂ©grĂ©e assure l'Ă©tanchĂ©itĂ© de la connexion entre la fiche et le connecteur
  • Un Ă©crou de compression en nylon empĂŞche l'eau et la poussière de pĂ©nĂ©trer dans le corps autour du cordon.

Pas de poussière