HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS
Image of HBL4710BGY Chemin de câble en métal, embout, HBL4750, HBL4710BGY
Image of HBL4710BGY Chemin de câble en métal, embout, HBL4750, HBL4710BGY

Chemin de câble en métal, embout, HBL4750, HBL4710BGY

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL4710BGY

Chemin de câble en métal, capuchon d'extrémité, série HBL4750.

  • Pour fermer l'extrémité ouverte de la chemin de câble HBL4750
  • A deux ½ po. de taille commerciale Kos

Détails du produit

Général

Catalog Number

HBL4710BGY

Couleur

Gray

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Acier

Série

HBL4750

Spécifications

  • Material - Galvanized Steel
  • Trak Fitting - Blank End Cap
  • Trak Item - Fittings

Type

Blank

Type

End Fittings

Type d'article

HBL4750 Series

UPC

783585215655

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

  • CSA Standard C22.2 no. 62
  • E253976 /E253830 /E253833
  • UL Standard UL 5

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

3360

Quantité dans l'emballage

20