Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBLALU24GB506
Catalog Number
HBLALU24GB506
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Nombre de prises
10
Performance
Série
Aluminum
Spécifications
Type
Standard
Type
Single Circuit
Type d'article
Aluminum Pre-Wired PlugTrak
UPC
783585113357
Longueur
5 ft
Courant nominal
20 A
Tension nominale
125 VAC
Calibre des fils
#12 AWG THHN
Norme(s) de l'industrie
Quantité dans l'emballage
2