HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS
Image of HBLALU24IG506 Goulotte métallique, PlugTrak, terre isolée, 20A 125V, 1 circuit, 10 prises, 5' aluminium, HBLALU24IG506
Image of HBLALU24IG506 Goulotte métallique, PlugTrak, terre isolée, 20A 125V, 1 circuit, 10 prises, 5' aluminium, HBLALU24IG506
Image of HBLALU24IG506 Goulotte métallique, PlugTrak, terre isolée, 20A 125V, 1 circuit, 10 prises, 5' aluminium, HBLALU24IG506
Discontinué

Goulotte métallique, PlugTrak, terre isolée, 20A 125V, 1 circuit, 10 prises, 5' aluminium, HBLALU24IG506

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBLALU24IG506

Goulotte métallique, PlugTrak, terre isolée, 20A 125V, 1 circuit, 10 prises, 5' aluminium.

  • Configurations d'espacement multiples
  • Fini anodisé satiné résistant aux égratignures
  • Prise unique conçue et fabriquée par Hubbell
  • Le câblage autodénudant assure une rétention supérieure des fils.

Détails du produit

Général

Catalog Number

HBLALU24IG506

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Nombre de prises

10

Performance

  • Electrical - Receptacle Rating - NEMA 5-15R and NEMA 5-20R
  • Mechanical - Wire - #12 AWG Stranded Copper

Série

Aluminum

Spécifications

  • Circuits - IG/Single
  • Material - Anodized Aluminum
  • Number of Receptacles - 10 Singles
  • PlugTrak Length - 5 Foot
  • Receptacle Face - Thermoplastic
  • Receptacle Spacing - 6 Inch

Type

Isolated Ground

Type

Single Circuit

Type d'article

Aluminum Pre-Wired PlugTrak

UPC

783585113371

Dimensions

Longueur

5 ft

Caractéristiques électriques

Courant nominal

20 A

Tension nominale

125 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils

#12 AWG THHN

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

  • CSA Standard C22.2 no. 62
  • E253976 /E253830 /E253833
  • UL Standard UL 5

Logistique

Quantité dans l'emballage

2

Ressources et téléchargements