HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS
Image of LCD150DLA Gradateur à bascule Décorateur 200W CFL/DEL, 600W incandescente, amande clair, LCD150DLA
Image of LCD150DLA Gradateur à bascule Décorateur 200W CFL/DEL, 600W incandescente, amande clair, LCD150DLA
Image of LCD150DLA Gradateur à bascule Décorateur 200W CFL/DEL, 600W incandescente, amande clair, LCD150DLA
Image of LCD150DLA Gradateur à bascule Décorateur 200W CFL/DEL, 600W incandescente, amande clair, LCD150DLA
Image of LCD150DLA Gradateur à bascule Décorateur 200W CFL/DEL, 600W incandescente, amande clair, LCD150DLA

Gradateur à bascule Décorateur 200W CFL/DEL, 600W incandescente, amande clair, LCD150DLA

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: LCD150DLA

Prenez le contrôle de l'ambiance lumineuse de votre maison tout en réduisant votre empreinte énergétique en combinant notre interrupteur à bascule à gradation avec des ampoules DEL efficaces. Conçu pour fonctionner avec une gamme complète d'ampoules DEL/CFL et même d'ampoules incandescentes traditionnelles, il utilise un réglage numérique pour réduire le scintillement et offrir la meilleure plage d'utilisation de la lumière. Personnalisez la sensation et le confort de l'éclairage de votre maison avec les gradateurs résidentiels de Hubbell.

  • Réglage de la plaque pour un ajustement précis
  • contrôle par circuit numérique
  • style de la bascule Décorateur
  • listé UL/cUL.

Détails du produit

Général

Catalog Number

LCD150DLA

Nombre de pôles

1, 3, 4

Type d'ampoule

Most Bulbs, Dimmable

UPC

783585565729

Dimensions

Hauteur

2 in

Largeur

2 in

Profondeur

2.0 in. in

Caractéristiques électriques

Courant nominal

200W / 1.5 A

Fréquence nominale

60 Hz

Tension d'entrée

120 VAC

Tension de sortie

120 VAC

Tension nominale

120 VAC

Logistique

Quantité dans l'emballage

10

Ressources et téléchargements

Spécifications

Page du catalogue

Manuels d'installation

Dessins de vente