HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS
Image of HBL5266EBK Insulgrip® Fiche mâle droite 15A, HBL5266EBK

Insulgrip® Fiche mâle droite 15A, HBL5266EBK

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL5266EBK

Insulgrip® Fiche mâle droite 15A, 2-pôles 3-fils avec terre, 125V, 5-15P Nylon, Extra Large Cord Clamp.

  • Logement en nylon nervurĂ© rĂ©sistant aux chocs et aux produits chimiques
  • serre-câbles VARI-SIZE rĂ©glable
  • vis d'assemblage de fils de sortie rapides
  • logement biseautĂ© empĂŞchant les accrochages

Protecteur anti-intempéries