HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS
Image of IDEV0022 Commutateur d'éclairage Wi-Fi avec Alexa intégré., IDEV0022
Image of IDEV0022 Commutateur d'éclairage Wi-Fi avec Alexa intégré., IDEV0022
Image of IDEV0022 Commutateur d'éclairage Wi-Fi avec Alexa intégré., IDEV0022
Image of IDEV0022 Commutateur d'éclairage Wi-Fi avec Alexa intégré., IDEV0022
+4
Image of IDEV0022 Commutateur d'éclairage Wi-Fi avec Alexa intégré., IDEV0022

Commutateur d'éclairage Wi-Fi avec Alexa intégré., IDEV0022

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: IDEV0022

Cet interrupteur mural Wi-Fi avec Alexa intégré met la puissance d'Amazon Alexa Po. toute votre maison. Instinct s'installe comme un interrupteur standard, et comprend une plaque frontale sans vis pour une finition moderne et transparente. Instinct dispose de la technologie SOEN® Audio haut de gamme, permettant un son haute performance Po. un design compact. Parfait pour écouter de la musique et des podcasts partout Po. votre maison. Aucun appareil Alexa supplémentaire n'est requis.120VAC, fil neutre requis.

  • Fonctionnalités Amazon Alexa intégré pour le contrôle à domicile mains libres
  • Prise en charge des configurations unipolaires et sans gradation uniquement
  • Accès à distance et automatisation personnalisée via l'application Amazon Alexa (iOS et Android)
  • Veilleuse DEL personnalisable intégrée (réglable Po. l'application Amazon Alexa)
  • Taille standard, forme et installation - pas de hub requis
  • Façade personnalisée incluse, fonctionne avec n'importe quelle façade à bascule standard
  • UL listé

Détails du produit

Général

Catalog Number

IDEV0022

Nombre de pôles

1

Puissance max. (hp)

1/2 HP

Type

Switch

Type d'ampoule

CFL/LED: 150W Incandescent/Halogen: 600W

UPC

852931005988

Dimensions

Hauteur

4.13 in

Largeur

1.77 in

Profondeur

1.31 in

Caractéristiques électriques

Courant nominal

5 A

Fréquence nominale

60 Hz

Tension d'entrée

120 VAC

Tension de sortie

120 VAC

Logistique

Quantité dans l'emballage

10