Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: LVPR1500R
Application
Compatible with most LED and CFL
Capacité de charge
Incandescent- 800 Watts120V Ballast- 1000 Watts277V Ballast- 1800 Watts347V Ballast- 2200 Watts
Catalog Number
LVPR1500R
Cellule photoélectrique
Yes
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Couleur
White
Cycles de fonctionnement
6,000 Cycles Minimum
Humidité
0% to 95% non-condensing relative humidity
Indicateur EU RoHs
No
Matériau
ABS (Acrylonitrile butance styrene - Thermoplastic polymer)
Matériel - quincaillerie de montage
Screw Mounting
Nom de marque de fabricant d'origine
Hubbell Wiring Device-Kellems
Performance
Plage de température d'entreposage
-20°F to 150°F (-29°C to 65°C)
Série
Passive Infrared
Sortie de la commande
Input Voltage
Spécifications
Température fonctionnement
32 Deg F to 104 Deg F (0 Deg C to 40 Deg C)
Type
Line Voltage
Type
Sensors
Type d'article
Low Profile Line Voltage Ceiling Sensors
Type d'indicateurs
PIR= Red LED
Type de montage
Ceiling Mount
UPC
783585181271
Diamètre
4.5 in
Hauteur
3.4 in
Hauteur de montage
8-12 ft
Description de la tension nominale
120/347V AC
Fréquence nominale
50/60 Hz
Sensibilité
Adaptive 0 to 100%
Tension d'alimentation
120-347V AC, 50/60Hz
Tension nominale
120-347 VAC
Norme(s) de l'industrie
cULus Listed To UL244A