HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS
Image of DS220GY Interrupteurs et commande d'éclairage, Interrupteur Décorateur, grade de spécification, bipolaire, 20A 120/277V CA, câblage arrière et latéral, Gris, DS220GY

Interrupteurs et commande d'éclairage, Interrupteur Décorateur, grade de spécification, bipolaire, 20A 120/277V CA, câblage arrière et latéral, Gris, DS220GY

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: DS220GY

Interrupteurs et commande d'éclairage, Interrupteur Décorateur, grade de spécification, bipolaire, 20A 120/277V CA, câblage arrière et latéral, Gris.

  • Vis de montage imperdable pour nettoyage du filetage
  • pont en acier plaquĂ© zinc rĂ©sistant Ă  la corrosion
  • agrafe Ă  mise Ă  la terre automatique