Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: TB5
Actionneur
Push Buttons
Catalog Number
TB5
Indicateur EU RoHs
No
Matériel - quincaillerie de montage
Cable Mounted
Nom de marque de fabricant d'origine
Hubbell Wiring Device-Kellems
Performance
Environmental - Operating Temperatures - Max Continuous- 75 ° C, Minimum -40° w/o Impact
Série
Accessories
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Type
Conversion Inserts
Type d'indicateurs
None
UPC
783585110530
Poids
0.35 lb
Taille de l'afficheur
Full Sized
Capacité des contacts
Pilot Duty Only
Connectivité
Terminal Screws
Phase
Single Phase
Norme(s) de l'industrie
UL Listed
Quantité dans l'emballage
10