HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS
Image of 20509001 Joint torique d'étanchéité Kellems®, acier zingué avec anneau en néoprène, ½"., 20509001
Image of 20509001 Joint torique d'étanchéité Kellems®, acier zingué avec anneau en néoprène, ½"., 20509001
play
Kellems Wire Management Solutions

Joint torique d'étanchéité Kellems®, acier zingué avec anneau en néoprène, ½"., 20509001

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: 20509001

Joint torique d'étanchéité Kellems®, acier zingué avec anneau en néoprène, ½".

  • Sealing O-Ring
  • Zinc-Plated Steel with Neoprene Ring
  • 1/2"

Détails du produit

Général

Application

Weatherproofing

Catalog Number

20509001

Construction

Fabricated

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Metal Clad

Nom de marque de fabricant d'origine

Hubbell Wiring Device-Kellems

Série

Accessories

Spécifications

  • NPT Hub Size - 1/2 Inch
  • Thickness Inches (mm) - .16" (3.2)

Type

Sealing O-Ring

Type d'article

Metal Clad Sealing O-Rings

UPC

783585326788

Dimensions

Diamètre - Intérieur

0.8 in

Diamètre extérieur

1.08 in

Taille de l'afficheur

1/2"

Taille du moyeu

1/2 "

Lié au conducteur

Plage de conducteurs

0.16 in (3.2 mm)

Certifications et conformité

Normes - Conformité RoHS

CM

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

47600

Quantité dans l'emballage

20

Medios

Vidéos

play
Kellems Wire Management Solutions