Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBLBA3MN
Application
Portable Electrical Equipment
Casing Material
Santoprene
Catalog Number
HBLBA3MN
Clamp Material
PBT
Conditions environnementales
Watertight
Couleur
Black
Coupling Force
130 lbs static load
Endurance
Min. 6,000 mating cycles
Glands Type
Solid Neoprene
Matériau
Valox® 357U Housing
Matériel - bâti
PBT
Nombre de pôles
2
Série
HBL Heavy Duty
Taille
Length = 8.2 inches; Diameter = 4.4 inches
Températures nominales
Maximum Continuous:45° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact, -25°C with impact.
Type
Breakaway
Type
Male Plug
Type de joint d'étanchéité
Santoprene
UPC
783585749266
UV Resistance
All materials are UV stabalized
Courant nominal
Max: 60 A
Tension nominale
480V AC
Nombre de conducteurs
3
Plage de conducteurs
12AWG S, SO, - 6AWG S, SO, SOW
Classe NEMA nominale
4X
Norme(s) de l'industrie
Quantité dans l'emballage
10