Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: PH1005PE005
Application
Quick Connect/Disconnect Signal and Control
Catalog Number
PH1005PE005
Construction
Fabricated
Couleur
Gray
Indicateur EU RoHs
Yes
Isolation
PVC
Nom de marque de fabricant d'origine
Hubbell Wiring Device-Kellems
Températures nominales
-20 Deg C to 105 Deg C
Type d'article
Double Ended Cable, Male/Female Straight Connectors
Type de la prise ou fiche
Linkosity
UPC
783585504575
Diamètre extérieur
0.75
Courant nominal
10 A
Courant nominal
10 A
Courant nominal
10 A
Tension nominale
600V kV
Brins
Multi
Nombre de conducteurs
5-Pole
Tailles (calibres) de conducteurs
#12 AWG
Type de conducteur
Copper
Quantité dans l'emballage
10