HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS
Image of HCNS05313 Mini-Quick, fiche droite femelle, 5P, 18 AWG IEC13'., HCNS05313
Image of HCNS05313 Mini-Quick, fiche droite femelle, 5P, 18 AWG IEC13'., HCNS05313
Discontinué

Mini-Quick, fiche droite femelle, 5P, 18 AWG IEC13'., HCNS05313

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HCNS05313

Mini-Quick, fiche droite femelle, 5P, 18 AWG IEC13'.

  • 5P 
  •  18 AWG CEI13 '

Standard Product

Détails du produit

Général

Application

Quick Connect/Disconnect Signal and Control

Catalog Number

HCNS05313

Couleur

Black

Gaine

AWM2661 IEC

Indicateur EU RoHs

Yes

Isolation

AWM2661 IEC

Nom de marque de fabricant d'origine

Hubbell Wiring Device-Kellems

Températures nominales

-20 Deg C to 105 Deg C

Type d'article

Female Straight Plug

UPC

783585030470

Dimensions

Diamètre de la partie sous tension

.99"

Lié au conducteur

Nombre de conducteurs

5-Pole

Type de conducteur

Copper

Logistique

Quantité dans l'emballage

3

Ressources et téléchargements