HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS
Image of GFHW430 Produits de protection électrique, DDFT câblé, industriel/commercial, aucune sortie, 30A triphasé 120/208V CA, niveau de déclenchement 4-6 mA, noir, GFHW430
Image of GFHW430 Produits de protection électrique, DDFT câblé, industriel/commercial, aucune sortie, 30A triphasé 120/208V CA, niveau de déclenchement 4-6 mA, noir, GFHW430
Image of GFHW430 Produits de protection électrique, DDFT câblé, industriel/commercial, aucune sortie, 30A triphasé 120/208V CA, niveau de déclenchement 4-6 mA, noir, GFHW430
Image of GFHW430 Produits de protection électrique, DDFT câblé, industriel/commercial, aucune sortie, 30A triphasé 120/208V CA, niveau de déclenchement 4-6 mA, noir, GFHW430

Produits de protection électrique, DDFT câblé, industriel/commercial, aucune sortie, 30A triphasé 120/208V CA, niveau de déclenchement 4-6 mA, noir, GFHW430

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: GFHW430

Power Protection Products, DDFT câblé, industriel/commercial, aucune sortie, 30A triphasé 120/208V CA, niveau de déclenchement 4-6 mA, noir.

Ground Fault Circuit Interrupters (GFCIs) - For non-residential installations all receptacles installed in nondwelling locations specified in NEC® Article 210.8(B)(1) to (10) shall have ground fault circuit interrupter protection for personnel. These areas include: (1) Bathrooms (2) Kitchens (3) Roof Tops (4) Outdoors (5) Sinks (within 6’ of edge) (6) Indoor Wet Locations (7) Locker Rooms/Shower Facilities (8) Garages/Service Bays (9) Crawl Spaces (10) Unfinished Basements. Required by code, receptacles in any wet area must all be protected with ground fault circuit interrupters (GFCIs) that stop the flow of electric current to protect people in the presence of a ground fault. Hubbell offers AUTOGUARD™ and standard heavy duty GFCI receptacles. AUTOGUARD™ is a self-test version that continually tests electronic circuitry automatically. The AUTOGUARD™ unit features a green LED to indicate “power-on” and a red LED that is both a “trip indicator” when solid, and an “end of life indicator” when flashing. The GFCI sensing modules work in conjunction with hydraulic magnetic circuit breakers to interrupt power in the event of a ground fault condition.

  • Mécanisme de loquet électromagnétique
  • Se déclenche si la terre et le neutre se touchent du côté de la charge
  • Voyant rouge clignotant et alarme sonore en option
  • Protection contre l'ouverture du neutre Se déclenche en cas de perte du neutre

Manual Set- No Alarm

Détails du produit

Général

Application

  • Raccordement du fil au circuit

Catalog Number

GFHW430

Construction

Fabricated

Couleur

Black

Indicateur EU RoHs

No

Matériel - isolant

Thermoplastic

Nom de marque de fabricant d'origine

Hubbell Wiring Device-Kellems

Performance

  • Electrical - Dielectric Withstand - 1500 VRMS across contact, 4000 VRMS between conductors & enclosure
  • Electrical - Operating Voltage Range - 85% to 110%
  • Electrical - Rated Voltage - 120V AC, 240V AC & 120/240V, 3Ø 250V AC, 3Ø 120/208V AC
  • Electrical - Surge Withstand - 6000V impulse, 0.5 ms rise time 100kHz ringing frequency
  • Environmental - Construction - Industrial grade design
  • Environmental - Housing Rating - UL Type 4X
  • Environmental - Leakage Current - At 93% Humidity leakage current is zero
  • Environmental - Operating Temperature - -35°C to 66°C, -30°F to 150°F.
  • Environmental - Type - Class A GFCI

Série

Extra Heavy Duty

Spécifications

  • Response Time - .025 sec. Max
  • Switch Interface - Double Insulated
  • Trip Level - 4 to 6 mA
  • Unit Color - Gray with black cover
  • Weight - 1.40 lbs.
  • Wire Leads - #10 AWG, 24" long

Températures nominales

-35 Degrees C to 66 Degrees C (-30 Degrees F to 150 Degrees F)

Type

Manual Set

Type

Hard Wired

Type d'article

Industrial Grade

UPC

783585521084

Dimensions

Poids

2.4 lb

Caractéristiques électriques

Connectivité

Hard Wired

Courant nominal

30 A

Courant nominal

30 A

Courant nominal

30 A

Description de la tension nominale

3 Phase 120/208 VAC

Tension nominale

3 Phase 120/208 VAC

Lié au conducteur

Brins

Multi

Nombre de conducteurs

5

Tailles (calibres) de conducteurs

#10 AWG

Type de conducteur

Copper

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Logistique

Quantité dans l'emballage

5

Ressources et téléchargements