Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: 2172BK
Application
Hubbell-Pro Heavy Duty Hospital Grade
Catalog Number
2172BK
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Couleur
Black
Indicateur EU RoHs
No
Matériau
Nylon
Matériel - quincaillerie de montage
Screw Mounting
Nom de marque de fabricant d'origine
Hubbell Wiring Device-Kellems
Nombre de pôles
2-Pole
Performance
Puissance max. (hp)
0.5
Série
Hubbell-Pro
Spécifications
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Type
Style Line decorator
Type
Duplex Receptacle
Type d'article
Style Line Decorator Duplex
UPC
783585196695
Dimensions
3.28 po x 1.57 po x 1.15 po
Hauteur
1.15 in
Largeur
1.57 in
Longueur
3.28 in
Poids
0.2 lb
Taille de l'afficheur
Standard Sized Product
Connectivité
Back and Side Wired Screw Terminals
Courant nominal
15 A
Courant nominal
15 A
Courant nominal
15 A
Description de la tension nominale
125 V
Phase
Single Phase
Puissance en Watts
1875 W
Résistance diélectrique
Withstands 2,000V minimum
Tension nominale
125 VAC
Calibre des fils
#14 AWG to #10 AWG
Nombre de fils
3-Wire
Classe NEMA nominale
5-15R
Norme(s) de l'industrie
Quantité dans l'emballage
10