HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS
Image of HBL7411C Fiche mâle sans MALT Twist-Lock® Insulgrip® 20A, HBL7411C
Image of HBL7411C Fiche mâle sans MALT Twist-Lock® Insulgrip® 20A, HBL7411C
play
Insulgrip Twist-Lock and Straight Blade Devices
Qualifié Buy America(n)

Fiche mâle sans MALT Twist-Lock® Insulgrip® 20A, HBL7411C

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL7411C

Twist-Lock® Insulgrip® Fiche mâle sans terre 20A, triphasé Y 120/208VAC, 4-pôles 4-fils, Non- NEMA/Nylon blanc.

  • Le boîtier en nylon nervuré offre une prise sûre et une résistance aux chocs et aux produits chimiques.
  • La conception supérieure de la poignée du cordon protège les terminaisons des contraintes excessives.
  • Entrée de fil transparente en forme d'entonnoir pour faciliter la terminaison.
  • Le pare-poussière intégré protège la chambre de câblage de la poussière ou des contaminants.

Produit standard

Détails du produit

Général

Application

À usage intensif intensif industriel

Catalog Number

HBL7411C

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Couleur

Noir, blanc

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Nylon

Matériel - quincaillerie de montage

Cord Mounted

Nom de marque de fabricant d'origine

Hubbell Wiring Device-Kellems

Nombre de pôles

4-Pole

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - HB or better per UL94/CSA 22.2 No.0.17
  • Environmental - Moisture Resistance - IP20 Suitability
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum Continuous 75°C Minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #16 AWG - #8 AWG stranded copper wire only.
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498

Plage du cordon

0.350"-1.150" (9-29)

Spécifications

  • Assembly Screws - Steel - nickel plated
  • Blades - Brass
  • Housing / Cord Clamp - Nylon
  • Terminal Clamp - Cold rolled steel – nickel plated
  • Terminal Retainer - Clear polycarbonate
  • Terminal Screws - #10-32 Brass (Phillips / Slotted / Robertson)

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type

Plugs

Type d'article

20A Male Non-Grounding Insulgrip® Plug

UPC

783585037561

Dimensions

Dimensions

2.33 po x 2.33 po x 2.75 po

Hauteur

2.75 in

Largeur

2.33 in

Longueur

2.33 in

Poids

0.3 lb

Taille de l'afficheur

Standard Sized

Caractéristiques électriques

Connectivité

Screw Terminals

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20 A

Description de la tension nominale

3 Phase WYE 120/208 VAC

Phase

Three Phase

Résistance diélectrique

Withstands 2,000V minimum

Tension nominale

3 Phase WYE 120/208 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils

#16 AWG to #8 AWG

Nombre de fils

4-Wire

Plage de câbles

0.350 - 1.150 in

Type de cordon

All Listed Portables

Certifications et conformité

Achetez des produits qualifiés aux États-Unis

Buy American Act Compliant (All status valid till December 2024)

Norme(s) de l'industrie

  • Certified to CSA C22.2 No.42
  • Fed.Spec. W-C-596
  • Listed to UL 498

Normes - Conformité RoHS

CM

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

3060

Quantité dans l'emballage

30

Ressources et téléchargements

Medios

Vidéos

play
Insulgrip Twist-Lock and Straight Blade Devices