HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS
Image of RR201TR tradeSELECT® lame droite TR, simple 20A, RR201TR

tradeSELECT® lame droite TR, simple 20A, RR201TR

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: RR201TR

TradeSELECT® lame droite de qualité résidentielle, inviolable, simple, 20A 125V, 2-pôles, 3-fils, mise à la terre, 5-20R, mise à la terre automatique.

  • Aspect de face dentelĂ© lisse 
  • vis Ă  tĂŞte fendue/Phillips/Robertson Ă  entraĂ®nement multiple 
  • couvercle et base thermoplastiques rĂ©sistants soudĂ©s par ultrasons

Inviolable - Autonome en terre