HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS
Image of SFRFGOW Connecteur, Snap-Fit, RCA à F-Coupleur, Blanc, SFRFGOW
Discontinué

Connecteur, Snap-Fit, RCA à F-Coupleur, Blanc, SFRFGOW

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: SFRFGOW

Connecteur, Snap-Fit, RCA à F-Coupleur, Blanc.

F-Type Connectors - Distributes high quality video signal to the workstation. These connectors install with a snap and provide quick, easy “screw-on” termination. Compatible with TV, CATV and CCTV, home theater and entertainment systems, satellite, security and surveillance systems, VCR/DVD applications.

  • Snap-Fit
  • Coupleur RCA vers F
  • Blanc bureau

Standard Product

Détails du produit

Général

Application

Snap-Fit RCA to F-Connector

Catalog Number

SFRFGOW

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Contacts

Beryllium Copper

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériel - quincaillerie de montage

Snap-On- Snap-Fit

Températures nominales

Per TIA

Type

RCA to F-Connector

Type

F-Type

Type d'article

iSTATION RCA and F-Keystone Connectors

UPC

662620854410

Dimensions

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Female to Female

Résistance des contacts

100 Ohm

Tenue en tension

1000V RMS, 1414V DC

Certifications et conformité

Normes - Conformité RoHS

CM

Logistique

Quantité dans l'emballage

25

Ressources et téléchargements