HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS
Image of HBL15F2 Produits 2-pôles, embout de remplacement #2, pour #2 AWG, série 150 ampères, HBL15F2
Image of HBL15F2 Produits 2-pôles, embout de remplacement #2, pour #2 AWG, série 150 ampères, HBL15F2

Produits 2-pôles, embout de remplacement #2, pour #2 AWG, série 150 ampères, HBL15F2

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL15F2

Produits 2-pôles, embout de remplacement #2, pour #2 AWG, série 150 ampères.

Hubbell Wiring Device–Kellems offers a full line of innovative, high quality, Series 15 and Series 16 single pole plugs, receptacles and accessories for the most demanding environments. Single pole devices are the right choice for supplying temporary electrical power distribution for entertainment, theme parks, carnival equipment, concerts, movie making and numerous other applications requiring temporary power. Single pole devices have been designed with ease of assembly and disassembly in mind, no special tools are required. A high strength non-conductive retaining screw is all that is needed to securely lock the contacts to the insulated sleeve.

  • Virole de remplacement n° 2
  • Pour AWG n° 2
  • Série 150 A

Détails du produit

Général

Catalog Number

HBL15F2

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Série

Series 15

Type

Ferrule # 2 AWG

Type

Accessory

UPC

783585458786

Caractéristiques électriques

Courant nominal

150 A

Courant nominal

150 A

Description de la tension nominale

600V AC/DC

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

  • National Electric Code (NEC), ANSI/NFPA 70
  • UL and cUL Listed
  • UL Enclosure Types 3R, 4X, 12

Logistique

Quantité dans l'emballage

100

Ressources et téléchargements