HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS
Image of PH6598 Dispositif de téléphone/télévision, cordon de téléphone qualité marine, 25', PH6598
Image of PH6598 Dispositif de téléphone/télévision, cordon de téléphone qualité marine, 25', PH6598
Discontinué

Dispositif de téléphone/télévision, cordon de téléphone qualité marine, 25', PH6598

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: PH6598

Dispositif de téléphone/télévision, cordon de téléphone qualité marine, 25'.

  • Appareil téléphonique/TV
  • Cordon téléphonique marin
  • 25'
  • Jaune

Détails du produit

Général

Application

Ship-To-Shore Cables

Catalog Number

PH6598

Conditions environnementales

Indoor and Outdoor

Couleur

Yellow

Gaine

PVC

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Copper

Nom de marque de fabricant d'origine

Hubbell Wiring Device-Kellems

Performance

Environmental - Moisture Resistance - IP55 Suitability

Spécifications

  • Length - 25 ft. (7.6m)
  • Product Type - Phone/TV Devices
  • Version - Phone Cable Set

Type d'article

Factory Terminated Devices

UPC

783585905051

Caractéristiques électriques

Courant nominal

Telephone/CATV

Puissance en Watts

Telephone Signal Only

Tension nominale

Telephone and TV Devices kV

Lié au conducteur

Longueur du cordon

300

Ressources et téléchargements